| 測定気圧 | ||
|---|---|---|
| 範囲 | 単位 | |
| pAtm | 400–825 53.3–110.0 |
mmHg kPa |
| 入力制限 | ||
|---|---|---|
| 範囲 | 単位 | |
| 体温 | 10.0–43.9 | ºC |
| FiO2 | 15–100 | % |
| ctHb | 2–25 20–250 1.2–15.5 |
g/dL g/L mmol/L |
| 患者 ID(半角12文字) オペレーター ID(半角12文字) |
| 検体量 | |
|---|---|
| RapidLab 248: | シリンジ: 85 µL, キャピラリー: 60 µL |
| RapidLab 348: | シリンジ: 95 µL, キャピラリー: 70 µL, マイクロサンプルモード: 40 µL |
| サンプルの種類 | |
|---|---|
| 推奨するヘパリン化された全血 血清、血漿、電解質測定のみ 弊社推奨のQCコントロール |
| 測定時間 | |
|---|---|
| RapidLab 248 | 結果判定: 45秒~ |
| RapidLab 348 | 結果判定: 45秒~ |
| 外部インターフェイス | |
|---|---|
| Two RS-232 ports are available |
| 通信プロトコル | |
|---|---|
| LIS 1, LIS 2, LIS 3 |
| 寸法 | |
|---|---|
| RapidLab 248 | 幅:386mm 奥行き:321mm 高さ:371mm 重さ: 9.1 kg |
| RapidLab 348 | 幅:386 mm 奥行き:380 mm 高さ:371 mm 重さ:13.1 kg |
| 動作環境 | |
|---|---|
| 温度: | 15ºC–32ºC |
| 湿度: | 最大85% (32ºC 結露なし) |
| 電源 | |
|---|---|
| 消費電力 | 80 VA |
| 電圧 | 100 V ±10% |
| 周波数 | 50/60 Hz |