| 検体量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 機種 | シリンジ(1ml) 最小検体量 |
モード | マルチキャピラリー最小検体量 | キャピラリー モード |
| 1240 | 90 ul | 全項目 | 90 ul | 全項目 |
| - | - | 35 ul | pH | |
| 1245 | 140 ul | 全項目 | 140 ul | 全項目 |
| 100 ul | pH | 35 ul | pH | |
| 1260 | 150 ul | 全項目 | 125 ul | 全項目 |
| 100 ul | pH | 95 ul | pH | |
| 1265 | 175 ul | 全項目 | 175 ul | 全項目 |
| 95 ul | pH | 95 ul | pH |
| 測定 | |
|---|---|
| 結果判定: | 約60秒 |
| QC/AQC | |
|---|---|
| 分析時間 | 130秒 AQC/アンプルQC |
| Reagent Cartridge | |
|---|---|
| 使用日数: | 28日 |
| 較正 | |
|---|---|
| 1点較正(約2分間): | 30分毎(60分に設定可能) |
| 全較正(約8分間): | 8時間毎 |
| 動作環境 | |
|---|---|
| 温度: | 15°C-32°C |
| 湿度: | 5%-85% 結露無し |
| 寸法 | |
|---|---|
| 幅: | 53.3cm +/- 8mm |
| 高さ: | 60cm +/- 20mm |
| 奥行き: | 56.9cm +/- 10mm |
| 重量: | 29.5 kg (65 lb) |
| 電力 | |
|---|---|
| 定格: | 150VA |
| 電圧: | 100-240V |
| 周波数: | 50/60Hz |
USBプリンタボード、RS232ポート、RS232バーコードリーダーポート、RJ10/100イーサネットポート
EN 60601-1-2:2001、Group 1、Class B、CB テスト、UL、CSA 100V/120V (85V-264V 自動レンジ) 50/60 Hz