| 血液ガス・電解質・代謝項目 | ||
|---|---|---|
| 実測項目 | 測定範囲 | 分解能 |
| pH | 6.500 - 7.800 | 0.001 |
| pCO2 | 10.0 - 150.0 mmHg | 0.1 |
| pO2 | 10.0 - 700.0 mmHg | 0.1 |
| Na+ | 100.0 - 200.0 mmol / L | 0.1 |
| K+ | 0.50 - 15.00 mmol / L | 0.01 |
| Ca++ | 0.20 - 5.00 mmol / L | 1 |
| Cl- | 65 - 140 mmol / L | 1 |
| グルコース | 20 - 750 mg / dL | 1 |
| ヘマトクリット | 12 - 75 % | 1 |
| COオキシメーター項目 | ||
|---|---|---|
| 実測項目 | 測定範囲 | 分解能 |
| tHb | 2.0 - 25.0 g/dL | 0.1 |
| O2Hb | 0.0 - 100.0 % | 0.1 |
| COHb | 0.0 - 100.0 % | 0.1 |
| MetHb | 0.0 - 100.0 % | 0.1 |
| HHb | 0.0 - 100.0 % | 0.1 |