| 検体量 | |
|---|---|
| シリンジ: 200 µL | キャピラリー: 100 µL |
| 寸法 | |
|---|---|
| 幅/奥行き/高さ: | 30.0 cm / 42.0 cm / 55.0 cm (ディスプレイを最も高い位置に設定した場合) |
| 重量: | 15.5 kg |
| 外部インターフェイス | ||
|---|---|---|
| RS-232 ポート | 10BaseT イーサーネット | バーコードスキャナー |
| 電力規格 | |
|---|---|
| 規格: | 150 VA |
| 電圧 | 100 / 240 V |
| 周波数: | 50 / 62 Hz |
| 動作環境 | |
|---|---|
| 温度: | 15ºC - 32ºC |
| 湿度: | 5% - 85% 結露無し |
| 気圧: | 523 - 800 mmHg |
| 安全性 |
|---|
| UL Listed, CSA, IEC 601-1, EN 60601, JIS |
| EMC |
|---|
| FCC47-15-B, EN55011 (G1-1-B), EN60601-1-2 |