| システム | 半自動尿化学分析装置 |
| 自動測定 | 尿色調 |
| 測定形式 | ドライケミストリー試験紙 |
| 測定原理 | 反射分光光度法、反応波長と参照波長の2波長測定、尿色調による自動調整 |
| 外形寸法 | 幅39cm×奥行35cm×高さ32cm |
| 重量 | 7.2 kg |
| 必要電力 | 100 V~240 V 50/60 Hz |
| 漏洩電流試験 | 正常状態では0.5mA未満、単一故障状態では3.5mA未満 |
| 最大入力電力 | 72 VA |
| 動作時環境温度 | 18℃~30℃ |
| 動作時環境湿度 | 相対湿度20%~80% |
| 安全規格 | UL, CE, EMC |
| 届出番号 | 13B1X10041000004 |
| 試験紙の積載 | 装置に指示されないマイペース、ノータイミング |
| スタット検体の処理方式 | ワンタッチでスタット検体の割り込み処理機能 |
| 検体の処理方式 | 単一モードまたはバッチモード |
| 検体IDの入力形式 | マニュアル、バーコードまたはホストからのダウンロード |
| 較正 | 測定毎に自動較正 |
| メモリ | 患者検体500件分とコンロール尿200件分の測定結果 |
| インターフェース | ASTM(CCS)フォーマットおよびクリニテック200とクリニテック200+のエミュレーションフォーマット |
| ディスプレイ | 14.5cmカラーLCDタッチスクリーン(横320×縦240ピクセル) |
| イーサネット接続 | 10/100 Mbi、双方向性 |
| 内蔵プリンタ | 24桁サーマルプリンタ |
| バーコード | ASTM E1466-92標準に準拠、PC wedge/PS2接続可能 |
| キーボード | 外付けPCキーボードオプション/PS2接続可能 |
| 外付けプリンタ | プリンタとのインターフェースはパラレルポートコネクタ(25ピン) |