AXIOM Aristos FX Plus ist ein revolutionär flexibles System, bei dem der Patient stets komfortabel und meist ohne weitere Umlagerungen positioniert wird. Selbst für die Standard-Untersuchung der Wirbelsäule, bei der frontale und laterale Aufnahmen gemacht werden müssen, wird das System automatisch so in Position gefahren, dass Umlagerungen nicht nötig sind. Interaktiv ausgelöste Feinpositionierungen erfolgen automatisch und verkürzen die Untersuchungszeit.
Da die Zahl der einzelnen Arbeitsschritte gegenüber konventionellen Systemen erheblich reduziert ist und das klinische Bild nahezu sofort auf dem Monitor erscheint, verkürzt sich die Untersuchungszeit für den Patienten. Durch den Flachdetektor verringert sich die Dosis im Vergleich zu herkömmlichen Röntgensystemen um 50%. Wird der Raster entfernt, zum Beispiel bei Untersuchungen von Kindern, liegt die Einsparung bei bis zu 75%.
Nach Abschluss der Untersuchung können Bilder und Ergebnisse dank DICOM-Kommunikation rasch vom AXIOM Aristos FX Plus an Ärzte innerhalb des Netzwerks* übertragen werden. Patienten erhalten Ihre Befunde dadurch rascher und Therapien können schneller eingeleitet werden.
* Abhängig vom verwendeten Netzwerk.