Dank der führenden Technologien von Siemens ist Inveon das derzeit leistungsfähigste PET-System am Markt. Wir sind führend bei LSO-Detektormaterialien und neuartigen Detektortechnologien, bei technisch innovativen Bildakquisitionssystemen und leistungsstarken Verfahren zur Schwächungskorrektur. Das Ergebnis: Verbesserte Impulsratenerfassung sowie höhere Auflösung und Empfindlichkeit für exzellente Bildqualität und quantitative Genauigkeit.
Die Inveon-Technologie verwendet eine spezielle Architektur zur asynchronen Koinzidenzverarbeitung. Dadurch werden elektronische Totzeiten nahezu vollständig beseitigt und sowohl Pulsratenerfassung als auch Peak-NEC verbessert.
Unschlagbare Empfindlichkeit
Die hohe Empfindlichkeit der Detektoren von Siemens beruht auf der Kombination von dichten, 10 mm dicken LSO-Kristallen und sehr dünnen Reflektorschichten zwischen den Detektorelementen sowie auf der sorgfältigen Gestaltung der Geometrie des Detektorrings. Die absolute Empfindlichkeit in der Mitte des FoV ist größer als 10%.
Feinste Auflösung
Im Inveon kombinieren wir die hohe Lichtausbeute des LSO mit 1,6 mm x 1,6 mm großen Detektorelementen. Dadurch erhalten wir eine räumliche FWHM-Auflösung von weniger als 1,4 mm bei der Bildrekonstruktion unter Anwendung von Algorithmen zur gefilterten Rückprojektion.
Großes FoV
Dank der neuen Detektorbauweise wird ein axiales FoV von 12,7 cm möglich. Zusätzlich wird das axiale Bildfeld durch kontinuierliche Trägerbewegung auf 50 cm erweitert. Dadurch können Zeitdaten über das gesamte axiale FoV gewonnen werden und durch das Oversampling in jeder Projektion wird die Bildqualität deutlich erhöht.
Ankopplung
Dank der Vielseitigkeit der Inveon-Plattform lässt sich das PET-Spezialsystem leicht durch Ankopplung weiterer Komponenten zu einem Multimodality-System erweitern. Im gekoppelten Betrieb können die zwei Scanner entweder separat oder als eine Multimodality-Einheit mit Hilfe einer einzigen Workstation betrieben werden. Die durchdachte Konstruktion sichert höchste Leistung und unterstützt bei wachsenden Anforderungen die multimodale Vorort-Aufrüstung.
Weiterführende Informationen
Inveon Broschüre (Engl.)[698 KB]