MAGNETOM Symphony Maestro Class bietet Ihnen die gesamte Palette zukunftsweisender anspruchsvoller Bildgebungstechniken für Routine und Forschung. Der kurze Magnet, das patientenfreundliche Design, unser revolutionäres Spulenkonzept und vor allen Dingen die herausragende Gradiententechnologie von Siemens machen es zur Innovation in der Magnetresonanz.
Die neue Integrated Panaromic Array (IPA) Spulentechnologie unterstützt den gesamten Untersuchungsablauf. Spulenpositionierungen und Spulenwechsel während der Untersuchung entfallen praktisch.
Sie können mit bis zu vier Spulen gleichzeitig messen und in mehr als 95% aller Untersuchungen ohne Spulenwechsel arbeiten.
Eine Integrated Panaromic Positioning (IPP) erlaubt Ihnen eine ferngesteuerte Spulenanwahl und Tischverschiebung. Für Mehrfachuntersuchungen programmieren Sie einfach nur eine Folge von
Untersuchungsschritten.
Bis zu 20% höherer Patientendurchsatz
pro Tag im Vergleich zu Systemen ohne IPA.
Der ultrakurze Magnet mit 1,60 m Länge, 60 cm Innendurchmesser und weiter, großzügiger Tunnelöffnung von
120 cm verbessert die Akzeptanz durch Patienten.
Der freischwebende Tisch und das ansprechende, kompakte Design schaffen eine angenehme Umgebung.
Leistungsstarkes Basis-Gradienten-System: Ultra Gradienten mit max. 20 mT/m und Slew Rate bis zu 50 T/m/s für herausragende klinische Routinebildung.
Leistungsstarkes Gradientensystem: Sprint Gradienten mit max. 30 mT/m und Slew Rate bis zu 75 T/m/s für ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis.
Best in Class Quantum Gradienten mit max. 30 mT/m und Slew Rate bis zu 125 T/m/s ermöglichen höchste Anforderungen für die klinische Forschung.
Array Konfiguration aufrüstbar auf 16 gleichzeitig nutzbare CP-Elemente.
syngo - die umfassende Software-Lösung für alle Aufgaben und Anwendungen der medizinischen Bildgebung.
syngo vereint die Vorteile von Standardsoftware mit anwenderorientierten flexiblen Lösungen.
Das "Task-Card" Konzept unterstützt den parallelen Arbeitsablauf und Scan-Programme erlauben einfache "Single-Click"-Untersuchungen.
Kostengünstige Installation durch niedrigen Platzbedarf von nur 30 qm.
Kein extra Technikraum erforderlich. Wassergekühlter Elektronikschrank optional.