LITHOSTAR MODULARIS Vario
Die Einstiegslösung, die von allen gemeinsamen MODULARIS Merkmalen profitiert:
MODULARIS Variostar
Seine zusätzlichen neuen Features machen MODULARIS Variostar zu einer Komfortlösung:
MODULARIS Uro
Der multifunktionale Tisch MODULARIS Uro erlaubt Ihnen eine ideale Positionierung Ihrer Patienten bei nahezu allen Anwendungen.
SONOLINE G20
Prädestiniert für Diagnostik und Therapie in der Urologie, aber auch eine gute Wahl für interdisziplinäre Ultraschall-Anwendungen
ARCADIS C-Bögen
Unsere spezielle C-Bogen Empfehlung in Verbindung mit MODULARIS
syngo speaking
SIREMOBIL Compact L
steht für klinische Vielseitigkeit, ausgezeichnete Bildqualität trotz niedriger Dosis, einen optimierten Workflow und Kosteneffizienz.
Netzwerk und Dokumentation
Die Kombination der MODULARIS Plattform mit ARCADIS C-Bögen digitalisiert den Workflow in der Lithotripsie.
Das Stoßwellensystem Cplus
Eine effiziente Stoßwellentechnologie entscheidet über eine erfolgreiche Steintherapie. Das MODULARIS Lithotripsiemodul arbeitet mit dem patentierten Stoßwellensystem Cplus – entwickelt für eine effektive und schmerzarme Behandlung, schnelle Steinfreiheit und wenig Wiederbehandlungen.
Die klaren Vorteile des Siemens Stoßkopfes Cplus:
Hoch effizient
Cplus ist mit hohen Steinfreiheitsraten bei sehr geringen Wiederbehandlungsraten (unter 6%) besonders wirtschaftlich. Möglich macht das die hohe Energie (bis zu 113 mJ) - übrigens dem einzigen Parameter, der echte Aussagen über die Zertrümmerungsleistung eines Lithotripters zulässt.
In vitro Gipskugeltest: Energie oder Druck – was zerstört den Stein?
Ein in vitro Gipskugeltest beweist, dass die Energie der einzige Parameter ist, der tatsächliche Aussagen zur Desintegrationsleistung eines Lithotripters zulässt. Beide Gipskugeln wurden mit 1000 Stoßwellen bei einem positiven Spitzendruck von 20 MPa beschossen. Der linke Stein wurde mit einer Energie von 0,3, der rechte mit einer Energie von 5 mJ pro Schuss beschossen. Dieses einfache Experiment beweist ganz klar, es kommt nicht auf den Druck an, was zählt ist allein die Energie.
Gewebeschonend
Cplus bietet selbst bei maximaler Energiestufe einen niedrigen Druck (59 MPa), um noch gewebeschonender zu therapieren. Generell lässt sich sagen, dass es nur eine geringe, wenn überhaupt Korrelation zwischen der Steindesintegration und dem Druck gibt. Man geht jedoch davon aus, dass er u.a. für Gewebeschädigungen verantwortlich ist. Deshalb haben wir bei Cplus den Druck optimiert.
Treffsicher
Die Fokusgröße bei für die Steintherapie typischen Energiestufen erlaubt eine Aussage über die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Steindesintegration. Der große Stoßwellenfokus mit bis zu 12 mm Breite kompensiert weitestgehend atembedingte Steinexkursionen – jeder Schuss ist ein Treffer.
Wirtschaftlich
Cplus ist das langlebigste elektromagnetische Stosswellensystem für die Lithotripsie auf dem Markt. Der Stoßkopf mit garantierten 1,5 Mio. Schuss bei einer mittleren Lebensdauer von sogar bis zu 2 Mio. Schuss – ist eine Innovation, die Ihnen hilft, Kosten zu sparen.
| LITHOSTAR MODULARIS Vario | MODULARIS Variostar | |
| Stoßwellentechnologie | CPlus | CPlus |
| Integrierte Fokuskontrolle | + | + |
| Untertischposition | + | ++ (zusätzliche Flexibilität, ± 10°/20°/30°) |
| Obertischposition | - | ++ (zusätzliche Flexibilität, ± 10°/20°/30°) |
| Flexible Therapiekopfpositionierung | - | + |
| Universelle C-Bogen Kopplung | + | + |
| Motorische C-Bogen Angulation | - | ++ (ARCADIS Varic / SIREMOBIL Compact L) |
| Zentrale Handbedienung | + | ++ (neues Design und Interface) |
| Option für Remote Control | + | + |
| Outline Ultraschall | + | + |
| Vorbereitet für mobilen Einsatz | + | ++ (größere Räder, sichere Transportposition des Stoßkopfes) |
| - nicht verfügbar | + verfügbar | ++ verfügbar mit zusätzlichen Vorteilen |
| Kurzbeschreibung | Technische Details | Networking | |
| SIREMOBIL Compact L | Klinische Vielseitigkeit mit hohem Komfort für den Anwender | - bis zu 1,2 mA Output - digitale 1K² Bildmatrix (1024x929px) |
Umfassendes DICOM Paket |
| ARCADIS Varic | Digitales Patientenmanagement und brillante Bildqualität | - bis zu 23 mA Output - digitale 1K² Bildmatrix (1024 x 1024 px) |
- Erweiterte DICOM 3.0 Funktionalitäten - syngo basiertes Multimodality-Viewing - LithoReport |
| ARCADIS Orbic / Orbic 3D | Isozentrische C-Bogen Orbitalauslenkung für höchste Präzision / mit 3D Bildgebung für den interdisziplinären Einsatz | - bis zu 23 mA Output - digitale 1K2 Bildmatrix (1024 x 1024 px) |
- Erweiterte DICOM 3.0 Funktionalitäten - syngo basiertes Multimodality-Viewing - LithoReport |