Benvenuti nel Sito del Settore Healthcare di Siemens
Le informazioni contenute in questo sito sono destinate in via esclusiva agli Operatori Sanitari in conformità all’art. 21 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 s.m.i e alle Linee Guida del Ministero della Salute del 17 febbraio 2010. Se intendete accedere alle informazioni, cliccando sul pulsante “Operatore sanitario” dichiarate e confermate sotto la vostra esclusiva responsabilità di essere un Operatore Sanitario
· Advanced Tim technology
· Trendsetting in patient comfort
· New dimensions in applications
Combining a 70 cm Open Bore
design with an ultrashort system
length of 125 cm (cover to cover)
MAGNETOM Espree is unique in patient
access and comfort.
Equipped with state-of-the-art Tim
technology, MAGNETOM Espree offers
a wide range of clinical applications
and allows whole-body examinations
up to 205 cm.