Benvenuti nel Sito del Settore Healthcare di Siemens
Le informazioni contenute in questo sito sono destinate in via esclusiva agli Operatori Sanitari in conformità all’art. 21 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 s.m.i e alle Linee Guida del Ministero della Salute del 17 febbraio 2010. Se intendete accedere alle informazioni, cliccando sul pulsante “Operatore sanitario” dichiarate e confermate sotto la vostra esclusiva responsabilità di essere un Operatore Sanitario
Il vostro bilancio è sempre stato parte della nostra equazione. Siemens ha progettato e realizzato MAGNETOM Verio in modo che fosse il sistema 3T più completo ed evoluto sul mercato, in grado di darvi un vantaggio sulla concorrenza oggi e di mantenerlo domani.
MAGNETOM Verio è il più corto sistema 3T disponibile oggi, con un magnete ultra-leggero. Risparmiate fin dall'inizio, perché le dimensioni, il peso e il campo residuo minimizzano i requisiti e i costi d'installazione senza compromessi sulle prestazioni.
Area: La stessa di un sistema a 1.5T
Peso del magnete: 6 tonnellate
Lunghezza del sistema: 173 cm
Stray Field (0.5 mT): 4.7 m x 2.6 m
Area totale d'installazione: 33 m2 (come un sistema 1.5T)
Gradient Power: 45mT/m @ 200mT/m/s with up to FoV 50 cm
Il MAGNETOM Verio offre maggior accesso al paziente e comfort, grazie all'apertura di 70 cm. Come conseguenza, potete analizzare un numero maggiore di pazienti di tutti i tipi, che si sentono più a loro agio riducendo il bisogno di sedativi e minimizzando le reazioni claustrofobiche. In più, la tecnologia Tim aumenta il volume di pazienti esaminabili grazie ad un minore tempo di scansione, il che vi dà un'altra opportunità per aumentare il volume delle vostre procedure.
Nell'attuale mercato caratterizzato da forte competizione, MAGNETOM Verio vi dà l'opportunità di differenziarvi.
3T + 70 cm + Tim e applicazioni allo stato dell'arte creano valore aggiunto per voi.
Tutti sorridono quando si firma il contratto,
ma una vera collaborazione include un forte supporto che dura ben oltre la vendita.