Benvenuti nel Sito del Settore Healthcare di Siemens
Le informazioni contenute in questo sito sono destinate in via esclusiva agli Operatori Sanitari in conformità all’art. 21 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 s.m.i e alle Linee Guida del Ministero della Salute del 17 febbraio 2010. Se intendete accedere alle informazioni, cliccando sul pulsante “Operatore sanitario” dichiarate e confermate sotto la vostra esclusiva responsabilità di essere un Operatore Sanitario
Enhanced Workflow
Tangible value
An open design, convenient control functions and a workflow concept developed with users in mind – Luminos RF Classic makes a tangible difference in any practice, letting you perform fluoroscopy and radiography examinations with ease and efficiency.
Luminos RF Classic allows excellent patient access from all sides, even from the rear, for added patient comfort and staff convenience.
La capacità di movimento del tavolo paziente in 8 direzioni e l'ampio range di movimento del detettore,consente di rilevare facilmente immagini cliniche del paziente, dalla testa ai piedi,senza necessità di riposizionamento delmpaziente.L'esame è condotto velocemente con sollievo specialmente per pazienti con sindromi dolorose.
Straordinario: Il tavolo presenta una protezione anti-collisione. Il tavolo si ritrae automaticamente durante l'inclinazione per prevenire il contatto con il pavimento.
La console remota di controllo del Luminos RF Classic è estremamente compatta,intuitiva e user-friendly, Controlli chiari e di facile comprensione semplificano enormemente l'operatività del sistema e la selezione degli organi da esaminare.Un'altra caratteristica ergonomica saliente:l'interfaccia di controllo "touch" integrata. consente di regolare i parametri di esame in modo appropriato con un semplice tocco delle dita.
Both film-based and CR cassettes ranging from 18 cm x 24 cm to 35 cm x 43 cm are simple to insert. The cassette spotfilm device automatically loads and centers the cassette, including format sensing and automatic format collimation. Remove it at the push of a button. It’s that simple and fast.