Benvenuti nel Sito del Settore Healthcare di Siemens
Le informazioni contenute in questo sito sono destinate in via esclusiva agli Operatori Sanitari in conformità all’art. 21 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 s.m.i e alle Linee Guida del Ministero della Salute del 17 febbraio 2010. Se intendete accedere alle informazioni, cliccando sul pulsante “Operatore sanitario” dichiarate e confermate sotto la vostra esclusiva responsabilità di essere un Operatore Sanitario
|
Case Report: Snowboarding Injuries to the Middle Subtalar JointPublished date: 2011-05-04 | Anna K. Chacko, MD; Charles P. Ho, PhD, MD MAGNETOM Verio 3T |
|
Case Report: Chondral Fracture of the Talar Dome and Diastasis of the Os TrigonumPublished date: 2011-05-04 | Anna K. Chacko, MD; Charles P. Ho, PhD, MD MAGNETOM Verio 3T |
|
3T MR Imaging of Peripheral Nerves Using 3D Diffusion-Weighted PSIF TechniquePublished date: 2010-12-01 | Avneesh Chhabra, M.D.; et al. MAGNETOM Verio 3T |
|
Advantages of MSK Imaging at 3 Tesla with special focus on Spine and Tumor ImagingPublished date: 2010-12-01 | Marc-André Weber, M.D., M.Sc. MAGNETOM Verio 3T |
|
Cerebral Arterio-Venous Malformation detected by syngo TWIST MRAPublished date: 2010-11-26 | Ali Yusuf Oner; Turgut Tali; Nil Tokgoz MAGNETOM Verio 3T |
| Date | Title | Institution |
System
Software Version Application Clinical Speciality Focus Anatomic Region Organ |
Download |
| 2011-05-04 |
Anna K. Chacko, MD; Charles P. Ho, PhD, MD |
Verio MSK Morphological Imaging, Functional Imaging Ankle and Foot Ligaments and Muscles, Bones |
| 2011-05-04 |
Anna K. Chacko, MD; Charles P. Ho, PhD, MD |
Verio MSK Morphological Imaging Ankle and Foot Ligaments and Muscles, Bones |
| 2010-12-01 |
Avneesh Chhabra, M.D.; et al. |
Verio Neurology Peripheral Nerves |
| 2010-12-01 |
Marc-André Weber, M.D., M.Sc. |
Verio BLADE, SPACE MSK Morphological Imaging, Functional Imaging Spine, Long Bone Cartilage, Ligaments and Muscles, Bones |
| 2010-11-26 |
Ali Yusuf Oner; Turgut Tali; Nil Tokgoz |
Verio syngo MR B17, syngo MR B15, syngo MR B13, syngo MR B11 TWIST Neurology Vessel Imaging Brain Cerebrum |